Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33525-ASB Helst™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33525-ASB Helst™ 60" bathroom vanity set

Google-Übersetzung,

Helst spielt es subtil, indem er klare Linien, geschmackvolle Schubladentürverkleidungen im Überfallstil und minimalistische Hardware kombiniert. Die moderne Waschtischkollektion bietet eine hohe Beinoption mit Unterdeckregal oder eine Installation ohne Beine für eine wandhängende Alternative. Personalisieren Sie Ihre Badezimmermöbel mit einer Auswahl an Schrankfarben. Schrank, Arbeitsplatte, Waschbecken, hohe Beine mit Regal und Beschläge aus gebürstetem Nickel sind im Lieferumfang enthalten und bereit für die Selbstmontage. Zusätzliche Hardwareausführungen sind verfügbar (separat erhältlich).

Merkmale
  • Das Set umfasst einen Schrank, eine vorgeschnittene Waschtischplatte aus Quarz, Waschbecken, optionale hohe Beine und ein Regal sowie Beschläge in Standardausführung.
  • Eine 325-mm-Schublade mit Vollauszug und seitlich montierten Gleitschienen mit Soft-Close-Funktion.
  • Zwei 18" (457 mm) große Schrankinnenräume bieten ausreichend Stauraum.
  • Dreifach verstellbare Soft-Close-Türscharniere mit 100°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Der oberflächenabgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für die Installation.
  • Die Waschtischplatte aus Quarz fügt Schönheit und lange Haltbarkeit hinzu.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33529 verbesserten Hardware-Oberflächen, K-25818 Quarz-Rückwand und K-25819 Quarz-Seitenwand (separat erhältlich).
Material
  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.
Installation
  • Kann mit Beinen oder wandhängend installiert werden.
  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
  • Separate Waschtischplatte vereinfacht die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33525-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeHelst™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35.78
  • Breite (Inches)60.11
  • Tiefe (Inches)18.95
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit