Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33533-ASB Beauxline™ 28" x 24" wall cabinet

Google-Übersetzung,

Rokoko-Ornamente treffen in der einzigartig gemusterten Beauxline-Waschtischkollektion auf klares, modernes Design. Dieser Wandschrank im Chippendale-Stil mit geometrischen Türfront-Durchbrucheinsätzen auf sauber geformten Rahmen ist bereit für eine einfache Installation. Passen Sie die Hauptattraktion Ihres Badezimmers mit Ihrer Wahl der Schrankfarbe an; zusätzliche Hardwareausführungen sind ebenfalls erhältlich (separat erhältlich).

Merkmale
  • Beinhaltet Schrank und Hardware in Standardausführung.
  • Das offene Regal bietet einfachen Zugriff auf die Aufbewahrung, während das Innenregal ausreichend Platz für zusätzliches Toilettenpapier bietet.
  • Dreifach verstellbare Soft-Close-Türscharniere mit 100°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Fertig abgestimmter 10" tiefer Schrankinnenraum.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33534 verbesserten Hardware-Oberflächen (separat erhältlich).
Material
  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.
Installation
  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33533-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBeauxline™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)28
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)11
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit