Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33539-ASB Hearthaven™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33539-ASB Hearthaven™ 60" bathroom vanity set

Google-Übersetzung,

Neoklassizistische Details umfassen modernes Design und Farben in der strukturell fesselnden Hearthaven-Kollektion. Mit gerippten Paneelen, die in bilderrahmenartig gestapelte Schubladen und Türleisten eingelassen sind, erhalten Hearthaven-Waschtische einen Auftrieb durch klobige, konische Füße. Traditionelle geformte Schränke, die mit klassischen Beschlägen aus gebürstetem Nickel geschmückt sind, Hearthaven-Stücke sind bereit für Do-it-yourself-Installateure. Personalisieren Sie Ihre Badezimmermöbel mit einer Farbauswahl; Schrank, Arbeitsplatte, Waschbecken und Beschläge aus gebürstetem Nickel sind im Waschtischset enthalten. Zusätzliche Hardwareausführungen sind erhältlich (separat erhältlich).

Merkmale

  • Das Set umfasst Schrank, vorgeschnittene Waschtischplatte aus Quarz, Waschbecken, Beine und Beschläge in Standardausführung.
  • Vier 12¾" (325 mm) Schubladen mit Vollauszug und seitlich montierten Gleitschienen mit Soft-Close.
  • Zwei 18" (457 mm) große Schrankinnenräume bieten ausreichend Stauraum.
  • Dreifach verstellbare Soft-Close-Türscharniere mit 100°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Der oberflächenabgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für die Installation.
  • Die Waschtischplatte aus Quarz fügt Schönheit und lange Haltbarkeit hinzu.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladenorganisatoren und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33542 verbesserten Hardware-Oberflächen, K-25818 Quarz-Rückwand und K-25819 Quarz-Seitenwand (separat erhältlich).

Material

  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.

Installation

  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
  • Separate Waschtischplatte vereinfacht die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33539-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeHearthaven™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35.78
  • Breite (Inches)60.55
  • Tiefe (Inches)18.04
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit