Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet

Google-Übersetzung,

Neoklassizistische Details umfassen modernes Design und Farben in der strukturell fesselnden Hearthaven-Kollektion. Dieser Wandschrank mit gerippten Paneelen in bilderrahmenähnlichen Türleisten ist mit klassischen Beschlägen aus gebürstetem Nickel verziert. Ein Sichtboden und ein Innenboden bieten viel Stauraum. Enthält einen einbaufertigen Wandschrank in der Farbe Ihrer Wahl und Beschläge aus gebürstetem Nickel (zusätzliche Beschläge sind separat erhältlich).

Merkmale

  • Beinhaltet Schrank und Hardware in Standardausführung.
  • Das offene Regal bietet einfachen Zugriff auf die Aufbewahrung, während das Innenregal ausreichend Platz für zusätzliches Toilettenpapier bietet.
  • Dreifach verstellbare Soft-Close-Türscharniere mit 100°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Fertig abgestimmter 10" tiefer Schrankinnenraum.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33542 verbesserten Hardware-Oberflächen (separat erhältlich).

Material

  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.

Installation

  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33541-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeHearthaven™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)28
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)10
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit