Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33547-ASB Southerk™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33547-ASB Southerk™ 60" bathroom vanity set

Google-Übersetzung,

Die eleganten und mysteriösen Badezimmermöbel von Southerk erinnern an zeitgenössische Klasse mit einer Anspielung auf das Traditionelle für eine Ästhetik, die zu jedem Stil passt. Rahmenartige Formteile an Schubladen- und Türfrontplatten necken versteckte Aufbewahrungseingänge, die weiter mit länglichen dekorativen Griffen geschmückt sind, die sich zu einem einzigen Designelement auf gestapelten Schubladen ausrichten. Machen Sie Ihren alltäglichen Waschtisch einzigartig mit der Farbauswahl. Schrank, Arbeitsplatte, Waschbecken, Beine und Beschläge aus gebürstetem Nickel sind im Waschtischset enthalten, das bei Ihrem nächsten Badezimmer-Update selbst installiert werden kann. Zusätzliche Hardwareausführungen sind erhältlich (separat erhältlich).

Merkmale

  • Das Set umfasst Schrank, vorgeschnittene Waschtischplatte aus Quarz, Waschbecken, Beine und Beschläge in Standardausführung.
  • Zwei 12¾" (325 mm) Schubladen mit Vollauszug und seitlich angebrachten Gleitschienen mit Soft-Close.
  • Zwei 18" (457 mm) große Schrankinnenräume bieten ausreichend Stauraum.
  • Dreifach verstellbare Soft-Close-Türscharniere mit 100°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Der oberflächenabgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für die Installation.
  • Die Waschtischplatte aus Quarz fügt Schönheit und lange Haltbarkeit hinzu.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33550 verbesserten Hardware-Oberflächen, K-25818 Quarz-Rückwand und K-25819 Quarz-Seitenwand (separat erhältlich).

Material

  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.

Installation

  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
  • Separate Waschtischplatte vereinfacht die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33547-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSoutherk™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35.78
  • Breite (Inches)60.43
  • Tiefe (Inches)18.04
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit