Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33580-ASB Winnow™ 48" bathroom vanity set
Kohler

K-33580-ASB Winnow™ 48" bathroom vanity set

Google-Übersetzung,

Zeitlose, schlichte Stücke, die für das moderne Zuhause aktualisiert wurden, Winnow-Badezimmerschränke sind gleichzeitig vertraut und anders. Die optionalen hohen, sich verjüngenden Beine und das symmetrische Design sind erkennbar Shaker, während abgeschrägte Tür- und Schubladenfronten und Beschläge mit abgerundeten Ecken für frische Details sorgen. Die perfekte Balance zwischen klassisch, elegant und vielseitig, Winnow-Waschtische erwachen zum Leben, wenn Sie Ihre Schrankfarbe auswählen. Schrank, Arbeitsplatte, Spüle, Beine, Regal und Beschläge aus gebürstetem Nickel sind im Set enthalten, das zur Selbstmontage an Beinen oder an der Wand bereit ist. Zusätzliche Hardwareausführungen sind erhältlich (separat erhältlich).

Merkmale

  • Das Set umfasst einen Schrank, eine vorgeschnittene Waschtischplatte aus Quarz, ein Waschbecken, optionale hohe Beine und ein Regal sowie Beschläge in Standardausführung.
  • Zwei 12¾" (325 mm) Schubladen mit Vollauszug und seitlich angebrachten Gleitschienen mit Soft-Close.
  • Dreifach verstellbare Soft-Close-Türscharniere mit 100°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • 18" (457 mm) Schrankinnenraum bietet ausreichend Stauraum.
  • Der oberflächenabgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für die Installation.
  • Die Waschtischplatte aus Quarz fügt Schönheit und lange Haltbarkeit hinzu.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33584 verbesserten Hardware-Oberflächen, K-25817 Quarz-Rückwand und K-25819 Quarz-Seitenwand (separat erhältlich).

Material

  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.

Installation

  • Kann mit Beinen oder wandhängend installiert werden.
  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
  • Separate Waschtischplatte vereinfacht die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33580-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWinnow™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35.58
  • Breite (Inches)48.1
  • Tiefe (Inches)18.78
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit