Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet

Google-Übersetzung,

Der gerahmte Medizinschrank Verdera™ kombiniert eine elegante Passform und Verarbeitung mit einer schnellen, einfachen Installation. Der optimale Stauraum, verstellbare Glasböden und verspiegelte Innenräume machen Ihren Alltag effizienter und weniger aufgeräumt. Das einzigartige Halbregal-Zubehör erweitert den Stauraum für Toilettenartikel unterschiedlicher Größe.

Merkmale

  • Der Vorderspiegel, der Innenspiegel und der Rückwandspiegel sorgen für hervorragende Sicht
  • Drei verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
  • Abgestimmter Schrankinnenraum
  • Inklusive verstellbarem Halbregal-Zubehör für zusätzlichen Stauraum
  • Scharniere können um 110° geöffnet werden

Material

  • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit dauerhaft rostfreier und splitterfester Oberfläche

Installation

  • Aufputz- oder Einbaumontage
  • Mit Links- oder Rechtsschwenkung montierbar
  • Inklusive Montagematerial für die Oberflächenmontage
  • Inklusive Aluminium-Seitenverkleidungssatz


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-35569
  • ProduktfamilieMedicine Cabinets
  • ProduktgruppeVerdera®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)5.56
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
  • OmniClassTitelMedicine Cabinets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit