Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Google-Übersetzung,

    Der Reveal-Sitz wurde für die meisten länglichen Toiletten entwickelt und kombiniert Übergangsstil und fortschrittliche Technologie. Der überhängende Deckel verbirgt den Sitzring vollständig und schafft so ein schlankes, einheitliches Erscheinungsbild. Einzigartige Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an seinem Platz und verhindern ein Verrutschen. Dieser Soft-Close-Sitz verfügt über eine innovative Technologie, die ein Zuschlagen des Sitzes verhindert und sowohl die Reinigung als auch die Installation vereinfacht.

    MERKMALE

    • Das überhängende Deckeldesign sorgt für einen sauberen und eleganten Look.
    • Quiet-Close™-Deckel schließt langsam und leise, ohne zuzuschlagen.
    • Grip-Tight-Stoßfänger sorgen für zusätzliche Stabilität und verhindern ein Verrutschen.
    • Quick-Release™-Scharniere ermöglichen das Entriegeln des Sitzes von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen; kein Werkzeug erforderlich.
    • Quick-Attach®-Hardware für eine schnelle und sichere Installation.
    • Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere.
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind.

    Material

    • Kunststoff

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 17-5/8", Height 1"Width 13-9/16"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-4008
    • ProduktfamilieToilet Seats
    • ProduktgruppeReveal®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit