Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Kresla™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Google-Übersetzung,

    Die Kresla-Waschtischkollektion bringt mit ihren klaren, architektonischen Linien und verschiedenen Ausführungen eine ruhige Eleganz in Ihren Badezimmerraum. Im geräumigen Innenraum finden Sie ausreichend Stauraum, um Ihr Badezimmer organisiert und aufgeräumt zu halten. Das Kresla 30-Zoll-Waschtischset umfasst einen Schrank, eine Quarzarbeitsplatte mit passender Rückwand, ein Waschbecken und Hardware. Mit KOHLER® ist es einfach, die Designlösung zu finden, die zu Ihnen passt.

    Merkmale

    • Das Set umfasst einen Schrank, eine vorgeschnittene Quarz-Waschtischplatte, eine Rückwand, ein Waschbecken und Schrankbeschläge
    • Praktische, nach unten klappbare Schublade zur Aufbewahrung kleinerer, häufig verwendeter Gegenstände
    • Dreifach verstellbare, langsam schließende Türscharniere für einfachen Zugriff auf den Schrank
    • Der 20-1/2" (521 mm) Schrankinnenraum bietet ausreichend Stauraum
    • Der abgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für Sanitärinstallationen
    • Die Waschtischplatte verfügt über 8" (203 mm) große Hahnlöcher; erfordert einen Wasserhahn zur Deckmontage (separat erhältlich)
    • Beschläge aus gebürstetem Nickel sind bei den Waschtischen in Weiß, Atmos Grey und Carbon Oak enthalten, und Beschläge in Mattschwarz sind bei den Waschtischen aus heller Eiche enthalten.

    Material

    • Waschtischplatte und Rückwand aus reinweißem Quarz sorgen für Schönheit und lange Haltbarkeit
    • Waschbecken aus Glasporzellan
    • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF

    Installation

    • Die separate Waschtischplatte erleichtert die Installation
    • Einfache Installation – keine Spezialwerkzeuge erforderlich

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt sein, einer Substanz, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-40638-BD1
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeKresla™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.79
    • Breite (Inches)30.98
    • Tiefe (Inches)22.95
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33
    • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit