Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stoneridge™ 62" x 31" alcove shower base, center drain
Kohler

Stoneridge™ 62" x 31" alcove shower base, center drain

Google-Übersetzung,

Stoneridge Duschwannen wurden speziell für den Einsatz im Hotel- und Gaststättengewerbe entwickelt und sind nicht nur außergewöhnlich langlebig, sondern auch optisch ansprechend. Das aus Kunststein gefertigte Übergangsdesign fügt sich nahtlos in traditionelle und moderne Badezimmereinrichtungen ein. Die geschliffene Oberfläche bietet Eleganz und hervorragenden Halt unter den Füßen. Stoneridge Duschwannen sind in verschiedenen Größen und zwei Schwellenhöhen mit verschiedenen Abflusspositionen erhältlich und eignen sich auch perfekt für den Einsatz im Wohnbereich. Sie benötigen für die Installation keinen Mörtel.

Merkmale

  • Eine niedrige Schwelle gewährleistet einen bequemen Ein- und Ausstieg aus dem Duschbereich
  • Geschliffene Oberfläche sorgt für verbesserte Rutschhemmung (geprüft nach DIN EN 16165:2023-02 Anhang A)
  • Dreiseitiger Integralflansch
  • Ergänzt traditionelle und moderne Badezimmerdesigns
  • Ermöglicht eine schnelle und einfache mörtellose Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-44164
  • ProduktfamilieShower Bases
  • ProduktgruppeStoneridge™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.72
  • Breite (Inches)31
  • Tiefe (Inches)62
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit