Die zweiteilige Toilette Transpose™ verfügt über das ContinuousClean ST-System, das bei jeder Spülung die Reinigungskraft weißer Toilettenreinigungstabletten nutzt, um Ihre Schüssel länger sauber zu halten. Kohlers umfassendste Spülung aller Zeiten: Die Revolution 360®-Spültechnologie hält Ihre Schüssel länger sauber als eine herkömmliche Spülung. Die Installation ist mit dem ReadyLock-System einfach: Der Siphon mit Rand wird am Bodenflansch installiert und an der Toilette befestigt, sodass keine Löcher gebohrt werden müssen und gleichzeitig die gleiche sichere Installation wie bei Toiletten ohne Rand gewährleistet wird. Dieses Complete Solution®-Paket beinhaltet alles, was für die Installation erforderlich ist.
Merkmale
- Zweiteiliges Design
- Die längliche Schüssel bietet zusätzlichen Platz und Komfort
- Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten auf Stuhlhöhe, die für die meisten Erwachsenen das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern
- 1,28 gpf (4,8 lpf)
- Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom
- 2-1/8" (54 mm) verglaster Fallkanal
- Die Spültechnologie Revolution 360® erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten
- Das ContinuousClean-System gibt bei jeder Spülung automatisch Reinigungslösung ab
- Das patentierte ReadyLock®-Installationssystem, eine einfache Lösung für Toiletten mit Sockelleiste, spart Zeit und Ärger und macht das Bohren in den Boden für Standard-Roharbeiten von 12 Zoll (305 mm) überflüssig
- Die CleanCoat™-Oberflächenbehandlung hemmt das Wachstum von Wasserablagerungen und Mineralflecken und erleichtert so die Reinigung
- Der längliche Deckel und die Sitzfläche von Quiet-Close™ verhindern ein Zuschlagen
- Die Complete Solution-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Hardware
- Der AquaPiston®-Kanister optimiert den Durchfluss aus dem Tank, indem er die Schwerkraft und die natürliche kraftvolle reduzierende Wasserkaskade nutzt, um die Kraft und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen
- Durch die Kombination der ContinuousClean-Technologie mit der CleanCoat™-Oberfläche und der Revolution 360®-Spültechnologie bleibt die Schüssel fünfmal länger sauber als bei herkömmlichen KOHLER-Toiletten. (Basierend auf der Verbraucherwahrnehmungsstudie und den Bakterienzahlen aus dem Jahr 2019)
Technologie
- Der präzisionsgefertigte, patentierte Tank, die Schüssel und der Siphon erzeugen beim Spülen einen starken Siphon
- Das leicht zu spülende Kanisterdesign erfordert weniger Betätigungskraft als eine 3" (76 mm) Klappe und verfügt über 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial, das Bedingungen widersteht, die Verschleiß, Rissbildung, Schrumpfung und Schwellung verursachen
Installation
- Standard 12" (305 mm) Rohbau
- Rohbausätze für 10" und 14" (254 mm und 356 mm) sind ebenfalls erhältlich
- Versorgungsleitung separat erhältlich
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov