Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
    Kohler

    K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat

    Google-Übersetzung,

    Mit seiner robusten, schmutzabweisenden Kunststoffkonstruktion fügt sich dieser Lustra-Toilettensitz in jedes Badezimmerdekor ein. Der Sitz ist für Komfort konturiert und passt auf die meisten Toiletten mit runder Vorderseite. Dieser Sitz verfügt über eine innovative Technologie, die eine einfache Installation und Reinigung ermöglicht.

    Merkmale

    • Quick-Release™-Scharniere ermöglichen das Entriegeln des Sitzes von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen; kein Werkzeug erforderlich.
    • Quick-Attach®-Hardware für eine schnelle und sichere Installation.
    • Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere.
    • Enthält ein antimikrobielles Mittel, das den Toilettensitz vor geruchs- und fleckenverursachenden Bakterien, Schimmel und Stockflecken schützt. Das antimikrobielle Mittel schützt den Benutzer nicht vor krankheitserregenden Bakterien.
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind.

    Material

    • Kunststoff

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-4662
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeLustra™ Quick-Release™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1
    • Breite (Inches)14.19
    • Tiefe (Inches)15.81
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit