Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial
Kohler

K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial

Google-Übersetzung,

Das geradlinige Design des verlängerten Urinals Dexter bringt KOHLER Stil und Funktionalität in jede Anwendung. Die kompakte Größe ist ideal für kleinere öffentliche Toiletten, und die Rückwandgeometrie begrenzt Spritzwasser für ein saubereres Benutzererlebnis. Dieses Modell verfügt über einen 3/4" hinteren Spud.


MERKMALE

  • Siphon-Jet-Urinal.
  • 3/4" Hinterradbolzen.
  • Beinhaltet Einlass- und Auslassstutzen und Aufhänger.
  • Beinhaltet Anti-Spritzer-Wände.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA versendet werden

Material

  • Glasporzellan.

Technologie

  • Die antimikrobielle Beschichtung hemmt das Wachstum von Schimmel, Mehltau, Flecken und geruchsverursachenden Bakterien auf der Oberfläche der Vorrichtung.

Installation

  • 14-1/2" verlängerte Felge.

Wassereinsparung & Rabatte

  • 0,5 oder 1,0 gpf (1,9 oder 3,8 lpf) je nach ausgewähltem Ventil.
  • Watersense®-konform bei Verwendung mit WaterSense-Flushometer.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-5016-ERSS
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeDexter®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.38
  • Breite (Inches)13.5
  • Tiefe (Inches)14.5
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • Klassifizierung22 41 13.16
  • Format2014TitelResidential Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit