Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
    Kohler

    K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting

    Google-Übersetzung,

    Das benutzerfreundliche digitale Duschsystem DTV Prompt gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Duscherlebnis. Ein großes, intuitives Display gibt Ihnen die Freiheit, mehrere Sprühkonfigurationen zu entwerfen, während die digitale Thermostatventiltechnologie eine genaue und sichere Temperaturregelung garantiert.

    MERKMALE

    • Digital gesteuert.
    • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
    • One-Touch-Steuerung von zwei Ventilausgängen.
    • Die Schnittstelle enthält ein 6,1 m langes Kabel.
    • Low-Profile-Design.
    • Zuschaltbare Wassersparfunktion.
    • Wählbare Fahrenheit oder Celsius.
    • Wählbare Steckdosenlieferung.
    • Gut lesbares LCD-Display und erhöhte One-Touch-Tasten.
    • Verwendung für Anwendungen mit einem oder zwei Ausgängen, einschließlich Badewanne/Dusche, nur Dusche oder nur Badewanne.
    • Integrierter Umsteller mit Touch-Taste, Betrieb schaltet zwischen Wasserauslässen um, die sie separat oder gleichzeitig betreiben.
    • Ermöglicht dem Benutzer das Hinzufügen einer zweiten Schnittstelle für Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität.
    • Der Aufwärmmodus unterbricht den Duschfluss, wenn das Wasser auf die gewünschte Temperatur gebracht wird, und benachrichtigt Sie dann, dass die Dusche bereit ist, um Wasser zu sparen.
    • Mit der Pausenfunktion können Sie den Wasserfluss vorübergehend für bis zu zwei Minuten unterbrechen.
    • Mit dem Countdown-Modus können Sie die Dauer der Dusche einstellen, um sowohl die Zeit als auch den Wasserverbrauch einfach zu verwalten.

    Installation

    • Montage auf fertiger Wandfläche.
    • Erforderliches digitales Thermostatventil K-528-PM.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-527
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeDTV Prompt®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.75
    • Breite (Inches)2.68
    • Tiefe (Inches)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit