Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5288 Tresham® 36" vanity
Kohler

K-5288 Tresham® 36" vanity

Google-Übersetzung,

Der Tresham-Waschtisch bringt Eleganz und Stil in Ihr Bad oder Ihre Gästetoilette. Sein einfaches Design im Shaker-Stil verfügt über eine doppelwandige Tür für eine attraktive und bequeme Aufbewahrung. Eine einzelne Schubladenfront verbirgt zwei Schubladen für zusätzliche Aufbewahrung und Organisation. Kombinieren Sie es mit einer Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™ oder Solid/Expressions™ Platte für eine komplette Waschtischlösung.

MERKMALE

  • Oberflächen widerstehen Feuchtigkeit, Kratzern und Flecken.
  • Eine Tür und zwei Schubladen.
  • Dreifach einstellbare, langsam schließende Türscharniere mit 100-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Langsam schließende, vollständig ausziehbare, untermontierte Schubladenführungen für sanftes Öffnen.
  • Beinhaltet dekorative Schrankbeschläge.
  • Industriestandard-Größenkoordinaten mit Keramik/Impressions®-, Iron/Impressions™- oder Solid/Expressions™-Oberteilen (separat erhältlich).
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Tresham-Sammlung.

Material

  • Massivholz und Furniere.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt werden, einer Substanz, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2"Width 36" Depth 22"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-5288
  • ProduktfamilieVanities
  • ProduktgruppeTresham®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • ETIM-CodeEC001877
  • ETIM-NameSink cupboard
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit