Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter
    Kohler

    K-558-E DTV Prompt® Three-outlet digital interface with eco-mode diverter

    Google-Übersetzung,

    Das benutzerfreundliche digitale Duschsystem DTV Prompt gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Duscherlebnis. Die K-558-E DTV Prompt-Schnittstelle umfasst ein großes, leicht lesbares Display und ein intuitives Drucktasten-Steuerungssystem, das bis zu drei verschiedene Ausgänge bedient. Es verfügt über einen integrierten Umsteller, der die CALGreen-Anforderungen für einen umweltfreundlichen Betrieb erfüllt, indem er die Aktivierung von jeweils nur einem Ausgang begrenzt. Die digitale Thermostatventiltechnik garantiert eine genaue und sichere Temperaturregelung. Die saubere und moderne Oberfläche ist in vier Finish-Optionen erhältlich, um eine breite Palette von Dekoren zu ergänzen.

    MERKMALE

    • Benutzerfreundliches LCD-Display und erhöhte One-Touch-Tasten.
    • Integrierter Umsteller ermöglicht das Umschalten zwischen drei Wasserausgängen.
    • Das digitale Thermostatventil sorgt für eine sichere und genaue Temperaturregelung.
    • Der Aufwärmmodus erreicht die eingestellte Temperatur und pausiert dann, bis Sie bereit sind.
    • Zusätzliche Pausenfunktion stoppt den Wasserfluss für bis zu zwei Minuten.
    • Im Countdown-Modus können Sie die Duschdauer einstellen, um Zeit und Wasserverbrauch zu sparen und zu verwalten.
    • Ideal für die Neuinstallation oder Nachrüstung bestehender Duschen.

    Installation

    • Enthält vorverdrahtete elektrische Plug-and-Play-Verbindungen.
    • Installieren Sie das Ventil mit dem mitgelieferten Kabel bis zu 20 Fuß von der Schnittstelle entfernt.
    • Die Entfernung kann mit einem standardmäßigen RJ-11-Telefonverlängerungskabel erweitert werden.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-558-E
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeDTV Prompt®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.75
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit