Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Google-Übersetzung,

    Mit seinem schlanken Aussehen und seinen innovativen Funktionen kombiniert dieser herunterziehbare Bellera-Küchenarmatur ein elegantes, vielseitiges Design mit außergewöhnlicher Ergonomie und Funktionalität. Der hochgewölbte Auslauf dreht sich um 360 Grad und reicht über die höchsten Töpfe, während der kompakte Sprühkopf mit drei Funktionen für Arbeiten aus nächster Nähe in die Spüle oder zum Befüllen von Töpfen aus der Spüle gezogen werden kann. Sweep-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung. Das neue Andocksystem von Kohler, DockNetik, sichert den herunterziehbaren Sprühkopf mit Magnetkraft am Auslauf.

    Merkmale

    • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten von Strahl- auf Sweep-Spray und Boost-Technologie.
    • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussrate auf Knopfdruck um 30 %.
    • Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
    • DockNetik®, ein magnetisches Andocksystem im Auslauf, gleitet sanft und arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Branche und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Hochgewölbter Auslauf bietet überlegenen Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
    • Der einzelne Griff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

    Installation

    • Für Einloch- oder Dreilochmontage (inkl. Rosette)
    • Flexible Zuleitungen und Installationsring vereinfachen die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-560
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBellera™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.75
    • Breite (Inches)10.5
    • Tiefe (Inches)7.87
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit