Mit seinen klaren, glatten Linien ist der Underscore-Whirlpool ein willkommener Rückzugsort, um die Anspannung des Tages hinter sich zu lassen und die Seele baumeln zu lassen. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich in der tiefen Badewanne schmelzen, während acht vollständig einstellbare Düsen eine kraftvolle Hydromassage erzeugen, während die eingebaute Heizung das Wasser auf der gewünschten Temperatur hält, um eine beruhigende, Spa-ähnliche Umgebung zu schaffen. Verwirklichen Sie Ihre Vision. Es ist alles auf Knopfdruck …
Merkmale
- Acht Proflex®-Hydromassagedüsen können individuell in Wasserfluss und -richtung eingestellt werden
- Der Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Wert mit 8 voll einstellbaren Düsen
- Eingebaute Heizung
- Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
- Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
- Geräumiges Design bietet Platz für bis zu zwei Badegäste
- Die breite Leiste auf einer Seite ist ideal für einen Wasserhahn und/oder eine Handbrause zur Deckmontage
- Integrierte Lordosenstütze
- Strukturierte Unterseite
Material
Installation
- Vorbeikommen
- Zentraler Abfluss
- Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
- Erfordert zwei dedizierte Stromkreise
- Erfordert K-7271 oder K-7272 Clearflo Schlitz-Überlauf-Badewannenablauf (separat erhältlich)
Hinweis für Kunden in Kalifornien
- WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov