Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    K-5724 Puretide® Quiet-Close™ Elongated manual bidet toilet seat

    Google-Übersetzung,

    Der Puretide Reinigungs-WC-Sitz macht es einfach, Ihrer bestehenden Toilette die Frische und Sicherheit der persönlichen Reinigung hinzuzufügen. Mit einem schlanken, flachen Sitzdesign bietet Puretide die überlegene Reinigung eines Sprühstabs, der in Position und Wasserdruck vollständig einstellbar ist. Dieser manuelle Reinigungssitz benötigt weder Strom noch Batterien und lässt sich in wenigen Minuten installieren, indem er an die Wasserversorgungsleitung der Toilette angeschlossen wird.


    MERKMALE

    • Ein einzelner Stab bietet eine Reinigung mit Umgebungswasser.
    • Stellen Sie die Position und den Druck des Wasserstrahls mit dem praktischen Seitengriff ein.
    • Der selbstreinigende Stab wird nach jedem Gebrauch automatisch gespült.
    • Der manuell betriebene Griff benötigt keine Batterien oder Strom.
    • Quiet-Close™-Deckel schließt langsam und leise, ohne zuzuschlagen.
    • Quick-Release™-Scharniere ermöglichen das Entriegeln des Sitzes von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen; kein Werkzeug erforderlich.
    • Quick-Attach®-Hardware für eine schnelle und sichere Installation.
    • Grip-Tight-Stoßfänger sorgen für zusätzliche Stabilität und verhindern ein Verrutschen.
    • Ergonomisch gestaltet für bequemes Sitzen.
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind.

    Material

    • Kunststoff

    Installation

    • Siehe Link zur KOHLER-Toiletten-Kompatibilitätsliste oben.
    • Erfordert Anschluss an die Wasserversorgungsleitung der Toilette. Alle Schläuche und Anschlüsse sind dabei. Erfordert einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen verstellbaren Schraubenschlüssel für die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5724
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePuretide™ Quiet-Close™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.25
    • Breite (Inches)17.69
    • Tiefe (Inches)20.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit