Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool

    Google-Übersetzung,

    Umgeben Sie sich mit den komfortablen Konturen und Hydromassagefunktionen der ovalen Sunward-Badewanne. Die integrierte Rückenstütze und die Armlehnen laden zum vollständigen Einsinken ein, während die verstellbaren Whirlpooldüsen die Anspannung des Tages vergessen lassen.

    Merkmale

    • Der Single-Speed-Whirlpool bietet Leistung und Preis-Leistungs-Verhältnis mit 6 vollständig einstellbaren Düsen
    • Der Fluss und die Richtung der Hydromassage können an jeder Düse gesteuert werden
    • Ovales Becken schafft ein großzügiges Badeerlebnis
    • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden
    • Strukturierte Unterseite

    Hydrotherapie

    • Whirlpool

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Umkehrbarer Abfluss
    • Unterbau
    • Einbau oder Unterbau
    • Glatte Rückseite für einfache Handhabung und Montage von Ab- und Überlauf

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6347
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeSunward®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)66
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit