Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706167-L Levity® Sliding shower door, 74" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Google-Übersetzung,

    Levity-Duschtüren bringen neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Bad und verfügen über ein innovatives Bypass-System und ein Rollendesign, das eine erstaunlich sanfte, leise Gleitbewegung für einen spürbaren Unterschied bietet. Das einzigartige Design von Levity, einschließlich vollständig umgehbarer Glasscheiben, macht die Installation einfacher als je zuvor und ermöglicht eine Anpassung bei hängender Tür. Sanft geschwungene Handtuchstangen betonen den modernen Stil der Duschtüren von Levity.



    Merkmale

    • Rahmenloses, 5/16 Zoll dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.
    • Das innovative Rollendesign vereinfacht die Installation und bietet eine Einstellbarkeit außerhalb des Lots, während das Glas installiert wird.
    • Gepolsterte Mittelführung sorgt für leises Gleiten.
    • Sanft geschwungene Handtuchhalter innen und außen bieten integrierte Ablagemöglichkeiten an der Tür.
    • Die CleanCoat®-Glasbehandlung weist Wasser ab und erleichtert so die Reinigung.

    Installation

    • Schiebetür der Dusche.
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.
    • Nur für Wohnzwecke.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-706167-L
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeLevity™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)74.25
    • Breite (Inches)59.63
    • Tiefe (Inches)5.56
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit