Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
    Kohler

    K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass

    Google-Übersetzung,

    Die Revel-Duschtür schafft mit ihrem rahmenlosen Design, der minimalen Oberschiene und den durchsichtigen Wandpfosten einen offenen, luftigen Look. Die Revel-Serie wurde für eine einfache Personalisierung entwickelt und ist in einer vollständigen Palette von KOHLER-Oberflächen sowie Höhen- und Glasoptionen erhältlich, sodass Sie die ideale Tür für Ihre Bedürfnisse auswählen können. Das 5/16 Zoll dicke Glas bietet ein luxuriöses, schwereres Gefühl. Die rahmenlosen Badewannen- und Duschtüren von Revel kombinieren überlegene Leistung mit einem schlanken, minimalistischen Design und sind die perfekte Ergänzung für Ihren Bade- und Duschbereich.

    MERKMALE

    • Die CleanCoat®-Nanotechnologie bietet eine glatte, nicht haftende Oberfläche, um die Ansammlung von Wasserflecken, Bakterien und Schimmel auf Ihrem Glas zu verhindern, es leicht zu reinigen und es wie neu aussehen zu lassen.

    Technologie

    • Rahmenlose, 5/16" (8 mm) dicke Tür aus mattiertem, gehärtetem Glas.
    • Mittengeführter Mechanismus für sanftes, leises Gleiten und einfache Reinigung.
    • Das rahmenlose Design mit minimalem Metallanteil erleichtert die Reinigung.
    • Die Kombination aus modernem Handtuchhalter und Knopf bietet Stauraum an der Außenseite der Tür, ohne in den Badebereich einzugreifen.
    • Die niedrige Bodenschiene schafft einen einfachen Ein- und Ausstieg in den Badebereich.

    Installation

    • Schiebetür der Dusche.
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.
    • Nur für Wohnzwecke.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-707201-D3
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeRevel®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)70
    • Breite (Inches)56.62
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit