Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revel® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Revel® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

Google-Übersetzung,

Die Duschtür Revel sorgt mit ihrem minimalistischen rahmenlosen Design und der extrem niedrigen Schwelle für einen offenen, luftigen Look. Die Revel-Serie wurde für eine einfache Personalisierung entwickelt und ist in zahlreichen KOHLER-Ausführungen sowie Höhen- und Glasoptionen erhältlich, sodass Sie die ideale Tür für Ihren Raum auswählen können. Diese in der Breite verstellbare Tür ermöglicht eine einfachere Installation. Das 5/16 Zoll dicke Glas vermittelt ein luxuriöses, schwereres Gefühl.

Merkmale

  • Der vertikale Griff ergänzt den modernen Stil
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren zehnmal länger als Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests im Jahr 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
  • Gehärtetes Glas sorgt für mehr Sicherheit und Haltbarkeit

Technologie

  • Der selbstschließende Mechanismus bietet überlegene Leistung und Sicherheit gegen Wasseraustritt
  • Die extrem niedrige Schwelle erleichtert den Ein- und Ausstieg in den Duschbereich
  • Maximale Weitenverstellbarkeit

Material

  • Rahmenloses, 8 mm dickes, kristallklares gehärtetes Glas

Installation

  • Die Justierbarkeit außerhalb der Lotlinie vereinfacht die Installation
  • Die Tür kann je nach Badezimmeraufteilung nach links oder rechts geöffnet werden
  • Drehbare Duschtür
  • Nicht zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet
  • Nur für Wohnzwecke

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-707551-L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRevel®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)70
  • Breite (Inches)47.99
  • Tiefe (Inches)4.11
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEC010962
  • ETIM-NameShower door
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit