Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern
    Kohler

    Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 50-1/4 - 53-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass with rectangular grille pattern

    Google-Übersetzung,

    Mit einem schlanken, minimalistischen Design, übergroßen Rollen für erstklassige Gleitbewegungen und einer wartungsarmen CleanCoat®-Glasbehandlung kombiniert die KOHLER® Elate-Duschtür kühnen Stil mit herrlicher Funktionalität. Da Elate so installiert werden kann, dass es von links oder rechts geöffnet werden kann, passt es problemlos in Ihr Badezimmerlayout, und die 3/8-Zoll-Verstellbarkeit außerhalb des Lots auf jeder Seite macht die Elate-Duschtür einfach zu installieren. Eine große Auswahl an Größen, Glasarten und Oberflächen bedeutet, dass eine Elate-Duschtür auf Sie wartet.

    Merkmale

    • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look.
    • Vertikaler Griff mit Innenknauf auf beweglicher Platte.
    • Sanft geschwungene Handtuchstange bietet integrierte Aufbewahrung auf der festen Platte.
    • Gehärtetes Glas sorgt für erhöhte Sicherheit und Haltbarkeit.
    • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ schafft eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenreste und Rückstände abweist, Zeit spart und Duschtüren zehnmal länger schützt als das Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests von 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
    • Glatte, leicht zu reinigende Mauerpfosten.
    • Die durchgehende Abdichtung der beweglichen Platte bietet eine hervorragende Wasseraufnahme.
    • Rüsten Sie auf schweres 5/16" (8 mm) dickes Glas und eine hohe Duschtür auf, indem Sie K-707614-8G79 auswählen.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Elate-Sammlung.
    • Die Duschtürkonfiguration besteht aus einem Schiebepaneel und einem feststehenden Paneel.

    Material

    • Rahmenloses, 1/4" (6 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas mit rechteckigem Gittermuster.
    • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion.

    Installation

    • Passend für Öffnungsweiten von 50-1/4" - 53-5/8" (1276 - 1362 mm).
    • 70-1/2" (1791 mm) hoch, mit 67-11/16" (1719 mm) minimaler Kopffreiheit.
    • 3-3/8" (86 mm) Breiteneinstellung.
    • Die Einstellbarkeit außerhalb des Lots vereinfacht die Installation.
    • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen.
    • Nur für Wohnzwecke.
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-707607-6G79
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeElate®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)70.5
    • Breite (Inches)53.62
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit