Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Google-Übersetzung,

    Echelon-Duschtüren bringen neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Bad. Sie zeichnen sich durch ein einzigartiges Design aus, einschließlich eines unteren Rollensystems für einen sanften, leisen Unterschied, den Sie spüren können. Die uneingeschränkte Kopffreiheit bedeutet, dass sich größere Personen beim Betreten des Duschbereichs nicht bücken müssen, und mit der innovativen durchgehenden Magnetdichtung SealNetik™ können Sie sicher sein, dass Ihre Tür sicher schließt und Ihnen eine hervorragende Wasserrückhaltung bietet. Vertikale Rücken-an-Rücken-Leitergriffe ergänzen den modernen minimalistischen Look von Echelon. Willkommen in einem offenen, einladenden Duschbereich.

    Merkmale

    • 71-3/4" (1822 mm) hoch, ohne Mindestkopffreiheitsbeschränkung
    • Das rahmenlose Design betont das Glas und sorgt für einen eleganten, minimalistischen Look
    • Innovative L-Halterung sichert das feste Paneel an seinem Platz und verleiht ihm ein stabiles Gefühl, während es gleichzeitig unauffällig im Duschbereich wirkt
    • Die durchgehende Magnetdichtung SealNetik™ hält die Tür fest geschlossen und sorgt für eine ausgezeichnete Wasserrückhaltung
    • Glatte, leicht zu reinigende Wandpfosten
    • Rücken an Rücken 11-1/2" (292 mm) vertikale Griffe
    • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren 10-mal länger als das Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests mit einem Mikrofasertuch im Jahr 2021.)
    • Weitere Farbausführungen finden Sie unter K-R707621-8L

    Material

    • Rahmenloses, schweres 8 mm dickes, kristallklares Hartglas
    • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

    Installation

    • Passend für Öffnungsbreiten von 55-3/4" – 59-3/4" (1416 – 1518 mm)
    • Erfordert eine Mindestschwellentiefe von 1-3/4" (44,5 mm)
    • Erfordert mindestens 5-1/2” (140 mm) flache Wand auf der Seite mit der festen Platte, um die L-Halterung zu montieren
    • 3/8" (10 mm) Lotabweichungsverstellbarkeit auf jeder Seite vereinfacht die Installation
    • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet, um sie an die Raumaufteilung Ihres Badezimmers anzupassen.


    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-707621-8L
    • ProduktfamilieShower Doors
    • ProduktgruppeEchelon®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)71.73
    • Breite (Inches)55.75
    • Tiefe (Inches)6.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • ETIM-CodeEG017210
    • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit