Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-707629-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 33 - 35-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-707629-8L Cursiva™ Pivot shower door, 71-5/8" H x 33 - 35-1/2" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Google-Übersetzung,

Verleihen Sie Ihrem Duschbereich mit der luxuriösen, rahmenlosen Cursiva Pivot-Duschtür den letzten Schliff. Dieses zeitgemäße Design umfasst ein Scharnier in voller Länge, das eine kühne Stilaussage und einen reibungslosen Betrieb bietet. Die Tür ist 71-5/8" hoch ohne Mindestkopffreiheit und hat schöne Rücken-an-Rücken-Griffe für einfachen Ein- und Ausstieg. Diese Duschtür enthält schweres 5/16" dickes gehärtetes Glas und SealNetik™, eine magnetische Dichtung für hervorragende Wasseraufnahme. Die Installation umfasst eine Einstellbarkeit außerhalb des Lots von 3/8 Zoll sowohl an den festen als auch an den beweglichen Glasscheiben.

Merkmale

  • Die innovative L-Halterung sichert das feste Paneel an Ort und Stelle und verleiht ihm ein stabiles Gefühl, während es gleichzeitig für den Duschbereich unauffällig ist.
  • Die durchgehende SealNetik™-Magnetdichtung hält die Tür fest geschlossen und bietet eine hervorragende Wasseraufnahme.
  • Das durchgehende Scharniersystem bietet zusätzliche Stabilität, Sicherheit und reibungslosen Betrieb.
  • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look.
  • Rücken an Rücken 11-7/8" (301 mm) vertikale Duschtürgriffe.
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ schafft eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenreste und Rückstände abweist, Zeit spart und Duschtüren zehnmal länger schützt als das Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests von 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Cursiva-Kollektion.

Material

  • Rahmenloses, 5/16" (8 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.
  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion.

Installation

  • 71-5/8" (1819 mm) hoch, ohne Beschränkung der Mindestkopffreiheit.
  • Passend für Öffnungsweiten von 33"–35-1/2" (838–902 mm).
  • Erfordert eine Schwellentiefe von mindestens 2" (51 mm).
  • Erfordert mindestens 5-1/2” (140 mm) flache Wand auf der Seite der festen Platte, um die L-Halterung zu montieren.
  • Befestigungsmaterial für Duschglas und L-Halterung müssen an der tragenden Wand befestigt werden.
  • 3/8" (10 mm) seitliche Einstellbarkeit auf jeder Seite vereinfacht die Installation.
  • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen.
  • Nur für Wohnzwecke.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-707629-8L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeCursiva™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)71.64
  • Breite (Inches)33
  • Tiefe (Inches)7.26
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit