Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7443-KNE Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KNE Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included

Google-Übersetzung,

Mit praktischem Design, solider Messingkonstruktion und einer wassersparenden Durchflussrate von 0,5 gpm (Gallonen pro Minute) ist dieser Triton-Wasserhahn ein außergewöhnlicher Wert. Diese preisgünstige, weit verbreitete Triton-Waschtischarmatur verfügt über einen Standardauslauf, einen vandalensicheren Luftsprudler und eine langlebige polierte Chromoberfläche. Der weit verbreitete Wasserhahn mit zwei Griffen hält jahrelangem täglichen Gebrauch stand. Wählen Sie zwischen Hebel-, Kreuz-, Vierkant- oder Wristblade-Griffstiloptionen.

Merkmale

  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • Weniger Ablauf- und Hubstange.
  • Vandalensicherer Water-Guard® Luftsprudler.
  • Vielzahl von Griffstiloptionen.
  • 5" (127 mm) Auslaufreichweite.
  • 0,5 gpm (1,9 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Konstruktion aus Messing.
  • Ventilkörper aus Messing.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7443-KNE
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.75
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit