Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
    Kohler

    K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat

    Google-Übersetzung,

    Mit der KOHLER Nightlight-Technologie können Sie Ihre Toilette im Dunkeln sicher orten, ohne das Licht einzuschalten. Dieser Reveal Toilettensitz bietet eine Auswahl von drei Helligkeitsstufen, sodass Sie das Nachtlicht nach Belieben einstellen können. Ein LED-Führungslicht mit einem 10-Stunden-Zyklus hilft Ihnen, Ihre Toilette im Dunkeln zu sehen, und eine LED-Beleuchtung beleuchtet die Schüssel, wenn der Deckel angehoben wird. Einzigartige Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an seinem Platz und verhindern ein Verrutschen. Dieser Soft-Close-Sitz verfügt außerdem über eine innovative Technologie, die ein Zuschlagen des Sitzes verhindert und sowohl die Reinigung als auch die Installation vereinfacht.

    Merkmale

    • Wählen Sie zwischen drei Helligkeitsstufen: ein sanftes Leuchten oder eine hellere Beleuchtung.
    • Duale LED-Beleuchtung bietet Orientierungslicht bei heruntergeklapptem Deckel und Arbeitslicht bei angehobenem Deckel.
    • Beleuchtungszyklus mit automatischem 10-Stunden-Nachtlicht.
    • Batteriebetrieben - keine Stromkabel erforderlich.
    • Bis zu 12 Monate Batterielebensdauer (benötigt 4 AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten).
    • Der verlängerte Quiet-Close™-Sitz ermöglicht ein leises Schließen des Sitzes.
    • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an seinem Platz.
    • Quick-Release™-Scharniere ermöglichen das Entriegeln des Sitzes von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen; kein Werkzeug erforderlich.
    • Quick-Attach®-Hardware für eine schnelle und sichere Installation.
    • Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere.
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind

    Material

    • Kunststoff.

    Hinweis für kalifornische Kunden

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-75792
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeRevel®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.06
    • Breite (Inches)14.18
    • Tiefe (Inches)18.06
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit