Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
    Kohler

    K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat

    Google-Übersetzung,

    Der Puretide Bidet-WC-Sitz macht es einfach, Ihrer bestehenden Toilette die Frische und Sicherheit der persönlichen Reinigung hinzuzufügen. Mit einem schlanken, flachen Sitzdesign, das auf die meisten Toiletten mit runder Front passt, bietet Puretide die überlegene Reinigung eines Sprühstabs, der in Position und Wasserdruck vollständig einstellbar ist. Dieser manuelle Bidet-Toilettensitz benötigt weder Strom noch Batterien und lässt sich in wenigen Minuten installieren und an die Wasserversorgungsleitung der Toilette anschließen.

    MERKMALE

    • Ein einzelner Stab bietet eine Reinigung mit Umgebungswasser.
    • Stellen Sie die Position und den Druck des Wasserstrahls mit dem praktischen Seitengriff ein.
    • Der selbstreinigende Stab wird nach jedem Gebrauch automatisch gespült.
    • Der integrierte Griff ermöglicht dem Benutzer ein einfaches Anheben und Absenken des Rings.
    • Quiet-Close™-Funktion, um ein Zuschlagen des Sitzes zu verhindern.
    • Die Quick-Release™-Funktion ermöglicht ein schnelles Abnehmen des Sitzes zur einfachen Reinigung.
    • Quick-Attach®-Hardware für eine schnelle und sichere Installation.
    • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an seinem Platz.
    • Ergonomisch geformter Sitz für Benutzerkomfort.
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind.

    Material

    • Kunststoff.

    Installation

    • Passend für die meisten Toiletten mit runder Front.
    • Erfordert Anschluss an die Wasserversorgungsleitung der Toilette. Alle Schläuche und Anschlüsse sind dabei.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-76923
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePuretide™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.31
    • Breite (Inches)17.68
    • Tiefe (Inches)18.56
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit