Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Industrial bathroom sink faucet handles
Kohler

Components® Industrial bathroom sink faucet handles

Google-Übersetzung,

Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER Components-Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und strenge Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus. Mit Components entwerfen Sie Ihr individuelles Bad. Wählen Sie einen Auslauf, Griffe und eine Oberfläche, um Ihren eigenen modernen Look zu kreieren. Diese Industriegriffe sind Maschinenventilen und Fabrikrohren nachempfunden und lassen sich mit den Spülbeckenausläufen Ihrer Wahl für ein individuelles Design kombinieren.

Merkmale

  • Zwei Industriegriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • Zur Verwendung mit den Komponenten K-77967, K-77965, K-77968, K-77966 oder K-77969 Auslauf (separat erhältlich)
  • Passt zu den Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten von Components, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen
  • UltraGlide®-Ventile mit Trockenschaft-Technologie sind so konzipiert, dass sie häufige Leckagewege eliminieren und eine reibungslose, mühelose Steuerung ermöglichen

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Für 8" – 16" (203 – 406 mm) Mittenabstände
  • Griffe sind an Ventilen vormontiert, um die Installation zu vereinfachen

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-77974-9
  • ProduktfamilieHandles
  • ProduktgruppeComponents™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.56
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)2.38
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit