Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Google-Übersetzung,

Die hohe, zweiteilige längliche Toilette Highline Arc® ist die höchste Toilette von Kohler – ganze 2 1/2 Zoll höher als Comfort Height-Toiletten – um Ihnen nicht nur mehr Komfort und mehr Leichtigkeit beim Sitzen und Stehen zu bieten, sondern auch als Hilfe zu dienen unter Beibehaltung der einfachen Zugänglichkeit. Mit ihrem klaren, einfachen Design und dem elegant ausgestellten Tank vereint diese wassersparende Highline-Toilette sowohl Stil als auch Funktion. Eine innovative 1,28-Gallonen-Spüleinstellung sorgt für erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu älteren 3,5-Gallonen-Toilette. Gallonen-Toiletten ohne Einbußen bei der Spülleistung, und das Komplettlösungspaket enthält alles, was für die Installation erforderlich ist.

Merkmale

  • Zweiteiliges Design
  • Die längliche Schüssel bietet zusätzlichen Platz und Komfort
  • Die hohe Sitzhöhe bietet 2-1/2" (63,5 mm) höhere Sitzplätze als Comfort Height® für mehr Komfort, einfacheres Sitzen und Stehen und gute Zugänglichkeit
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom
  • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Fallschacht
  • Die Complete Solution-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Hardware

Technologie

  • Der präzisionsgefertigte Tank, die Schüssel und der Siphon erzeugen beim Spülen einen starken Siphon
  • Der Class Five®-Kanister optimiert den Durchfluss aus dem Tank, indem er die Schwerkraft und die natürliche, kraftvolle reduzierende Wasserkaskade nutzt, um die Leistung und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen

Installation

  • Drei-Bolzen-Schnellkupplungsinstallation
  • Standard 12" (305 mm) Rohbau
  • Versorgungsleitung separat erhältlich

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-78305
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeHighline Arc®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)32.7
  • Breite (Inches)18.05
  • Tiefe (Inches)29.54
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • ETIM-CodeEC011289
  • ETIM-NameToilet closet
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit