Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with lattice pattern
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with lattice pattern
Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with lattice pattern
    Kohler

    Kohler 2-1/2" x 36" linear drain grate with lattice pattern

    Google-Übersetzung,

    Integrieren Sie diesen einfach zu installierenden, linearen Duschablauf in Ihr nächstes modernes Duschprojekt für einen eleganten, minimalistischen Look mit maximaler Funktion. Diese innovative Ablauflösung bietet die erstklassige Qualität, die Sie von KOHLER erwarten, einschließlich leichter, langlebiger, einfach zu schneidender Ablaufrinneneinsätze mit präzisionsgefertigten Gittermustern und eloxierten, kratzfesten Oberflächen. Erhältlich in verschiedenen Mustern, Ausführungen und Größen, um Ihre individuelle Installation zu Hause oder in der gewerblichen Dusche zu vervollständigen.

    Merkmale

    • Das starre, präzisionsgefertigte Gitterrostmuster bietet eine erstklassige Abflussästhetik
    • Leicht vor Ort zuschneidbar, um in jeden Duschbereich zu passen
    • Der leichte und dennoch langlebige Rosteinsatz ist während der Installation und während der gesamten Produktlebensdauer einfach zu handhaben
    • Einschraubbare Rostfüße mit Gummikappe bieten eine sichere Platzierung in der Ablaufrinne
    • Die Füße sind bis zu 2,5 cm höhenverstellbar und durch die Oberseite des Rosts leicht zugänglich, um eine schnellere und präzisere Installation zu ermöglichen
    • Beinhaltet ein universelles Hardware-Kit mit Montagefüßen in zwei Längen, Edelstahl-Hebeschlüssel und Rost-Endkappen mit KOHLER-Markenzeichen
    • Erfordert K-80646 Kohler 2-1/2" lineare Ablaufrinne

    Material

    • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Vor Ort zuschneidbar, um eine individuelle Größe und Installation zu ermöglichen

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-80653
    • ProduktfamilieShower Accessories
    • ProduktgruppeKohler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.13
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)2.56
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit