Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet

    Google-Übersetzung,

    Erneuern Sie Ihren Waschtisch und maximieren Sie Ihren Badezimmerstil und Stauraum mit dem Maxstow 22" B x 40" H beleuchteten Medizinschrank mit LED-Außenbeleuchtung, einer Innensteckdose und der Möglichkeit, eine passende Moxie®-Ladestation für Lautsprecher (separat erhältlich) anzubringen ). Versetzte Regale halten hohe und kurze Gegenstände ohne Platzverschwendung, während Innentüren und Rückwandspiegel reflektieren, ob die Türen offen oder geschlossen sind. Das schlanke 3½-Zoll-tiefe Design bietet den gleichen internen Stauraum wie herkömmliche 5-Zoll-tiefe Schränke. Die Installation ist schnell und einfach direkt aus der Verpackung – einfach an die Wand schrauben.

    Merkmale

    • Die seitlich integrierte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimal helle Badezimmerwaschtischbeleuchtung für Pflegeaufgaben
    • Die Helligkeit von 1900 Lumen sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne heiße oder dunkle Flecken. Erzeugt 88 Lumen pro Watt
    • Ca. Die Lichterscheinung von 3000 Kelvin liefert ein neutrales Licht, das sich ideal für die gesamte Badezimmerästhetik sowie für Aufgaben eignet
    • Mit mindestens 90 CRI (Farbwiedergabeindex) sehen Sie sich beim Auftragen von Make-up, Pflege und Hautpflege im wahrsten Licht
    • Integrierte LED-Lampen haben eine geschätzte Lebenserwartung von 50.000 Stunden
    • Kompatibel mit wandmontierten LED-Dimmern (nicht im Lieferumfang enthalten), mit denen Sie die Beleuchtung von mehreren Stellen im Raum aus steuern können
    • Innovatives versetztes Regallayout für große und kurze Gegenstände
    • Fünf feste Regale – drei in voller Breite, zwei teilweise
    • Das interne Regal verfügt über eine Steckdose zum Betreiben kleiner Geräte wie Zahnbürsten oder Rasierer
    • Hält optionales Moxie®-Lautsprecher-Ladedock (K-81106); Lautsprecher und Ladestation separat erhältlich
    • Das flache Design schmiegt sich an die Wand und sorgt für einen sauberen Look
    • Frontspiegel, Innenspiegel und Rückwandspiegel bieten hervorragende Sicht
    • In zwei Richtungen verstellbare Scharniere mit 108°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank

    Material

    • Rostfreies Aluminium

    Installation

    • Einfache oberflächenmontierte Installation – keine Wandausschnitte
    • Umkehrbar: Installation als Links- oder Rechtsanschlag
    • Inklusive Befestigungsmaterial

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-81148-SLE
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMaxstow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)3.88
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
    • OmniClassTitelMedicine Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit