Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain
    Kohler

    K-8648 Rely® 48" x 42" single-threshold shower base with center drain

    Google-Übersetzung,

    Diese Rely-Duschwanne bietet die Sicherheit einer niedrigen Einstiegsschwelle für einen einfachen Zugang zu Ihrer Dusche. Eine Wasserstauleiste entlang der Schwelle dient dazu, das Austreten von Wasser auf den Badezimmerboden zu verhindern. Die langlebige Acrylkonstruktion eliminiert jegliches Durchbiegen beim Betreten der Dusche und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Die Rely-Duschwanne ist so konzipiert, dass sie mit jeder Duschwandanwendung funktioniert und perfekt mit der KOHLER Choreograph®-Duschwandkollektion harmoniert. Koordinieren Sie es mit Choreograph-Wänden und Zubehör, um Ihre individuelle Duschinstallation zu vervollständigen.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Eingeformter strukturierter Boden.
    • Die in das Schwellendesign integrierte Wasserrückhalteperle bietet eine optimale Barriere und verhindert, dass Wasser aus dem Duschbereich entweicht.
    • Einzelschwelle für Nischeneinbau.
    • Ablauf in der Mitte.
    • Koordinaten mit Choreograph® Duschwänden und anderen KOHLER® Kollektionen.

    Material

    • Acryl.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-8648
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeRely®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.18
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit