Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dieser Zwei-Griff-Waschbeckenhahn ist robust und praktisch und verfügt über eine solide Messingkonstruktion, einen Gummischlauch mit Wandhaken, lose Schlüsselanschläge in den Schenkeln und einen Vakuumbrecher. Die Hebelgriffe dieses Modells erfüllen die ADA-Anforderungen und tragen zu seinem kommerziellen Nutzen bei. Diese Servicespüle ist robust, langlebig, praktisch und für den intensiven Gebrauch bestimmt.

  • MERKMALE
  • Für 8'' (203 mm) Spitzen.
  • Valvet®-Ventile.
  • 3" (76 mm) Gewindeauslauf für Schlauchanschluss.
  • Gummischlauch.
  • Wandhaken.
  • Interne NPT-Anschlüsse.
  • Interne NPT-Anschlüsse.
  • Material
  • Konstruktion aus Messing.
  • Ventilkörper aus Messing.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-8928
  • ProduktfamilieService Sink Faucets
  • ProduktgruppeService Sink Faucet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit