Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish
Kohler

K-899-g0 Rêve® 67" x 36" drop-in BubbleMassage™ air bath with White airjet finish

Google-Übersetzung,
In diesem Rêve-Bad bauen wohltuende Sprudel den Stress ab. Luftdüsen setzen Tausende von Blasen frei, um Ihren Körper mit der von Ihnen bevorzugten Intensität zu massieren, während Sie mit Zones of Control™ die Massage dorthin lenken können, wo Sie sie am meisten benötigen. Gerade Linien, flache Oberflächen und präzise definierte Winkel schaffen eine sofort unvergessliche Ergänzung zu Ihrem Badezimmerdekor.

  • 44 Luftdüsen setzen Tausende von Blasen frei, die den Körper umgeben, stützen und massieren.
  • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität auf 18 Stufen einstellen.
  • Die Zones of Control-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Massage gezielt auf Rücken, Körpermitte oder Füße auszurichten.
  • Beleuchtete Tastatur.
  • Das Comfort Depth-Design bietet eine bequeme und niedrige Einstiegshöhe, während die Tiefe einer Standard-21-Zoll-Badewanne beibehalten wird.
  • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
  • Abgeschrägte Lordosenstütze an beiden Enden.
  • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
  • Sofortige und manuelle Spülzyklen entfernen nach Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen.
  • Ablauf in der Mitte.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-899-g0
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-09-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit