Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

Google-Übersetzung,

Sie können sich auf diese einstellbare P-Falle mit 1-1/4" OD-Einlass und 1-1/4" OD-Auslass verlassen, um Ihre Geräte auf optimaler Leistung zu halten. Die Falle verfügt über eine langlebige Gusskonstruktion aus massivem Messing, eine einstellbare Drehung am Auslassrohr, einen Slip-Joint-Einlass und einen praktischen Reinigungsstopfen.

MERKMALE

  • Einstellbare Rotation am Schlauchauslass
  • Slip-Joint-Einlass
  • Reinigungsstopfen
  • Flansch

Material

  • Konstruktion aus Messingguss

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-8998
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeP-Trap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.37
  • Breite (Inches)3
  • Tiefe (Inches)11.75
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe accessories
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit