Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

Google-Übersetzung,

Dieser KOHLER-Duschablauf ist für die Installation an jeder Duschwanne konzipiert, nicht für Fliesen- oder Marmorinstallationen. Kann an 2-Zoll-Metall- oder Kunststoffrohren installiert werden.

  • MERKMALE
  • Runder Duschablauf mit vorgelochtem Sieb.
  • Zur Verwendung mit 2-Zoll-Metall- oder Kunststoffrohren, einschließlich 2-Zoll-Kunststoffrohrdichtung/-buchse.
  • Für Acryl-, Glasfaser-, Gusseisen- oder Vikrell-Duschrezeptoren.
  • Material
  • Massive Messingkonstruktion.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-9132
  • ProduktfamilieShower Fittings
  • ProduktgruppeShower Drain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit