Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
    Kohler

    K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain

    Google-Übersetzung,

    Die Bellwether 60" x 34" Duschwanne verfügt über eine emaillierte KOHLER-Gusseisenkonstruktion für unübertroffene Haltbarkeit und einfache Wartung. Der richtige zentrierte Ablauf ist ideal für den Neubau geeignet. Fügen Sie für einen vollendeten Look eine abnehmbare Abdeckung über dem vertieften Ablauf hinzu.

    MERKMALE

    • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche für zusätzliche Sicherheit.
    • Einzelschwelle für den Nischeneinbau mit drei Einlegeflanschen.
    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Versenkter Ablauf (kann mit Ablaufabdeckung K-9157 oder K-9159 verwendet werden).
    • Abfluss Mitte rechts.
    • Ideale Größe für Umbauinstallationen in eine 5-Fuß-Nische mit einer Duschtür.
    • Felgengröße optimiert für Wasseraufnahme und Ästhetik.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9178
    • ProduktfamilieShower Receptors
    • ProduktgruppeBellwether®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.5
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)34
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit