Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain
K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain
    Kohler

    K-9194 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right offset drain

    Google-Übersetzung,

    Die Bellwether 60" x 34" Duschwanne verfügt über eine emaillierte KOHLER-Gusseisenkonstruktion für unübertroffene Haltbarkeit und einfache Wartung. Der rechts versetzte Ablauf ist für einen einfachen Austausch der 60" x 30" Wanne ausgelegt. Fügen Sie für einen vollendeten Look eine abnehmbare Abdeckung über dem vertieften Ablauf hinzu.

    Merkmale

    • Safeguard® rutschhemmende Oberfläche auf dem Badewannenboden.
    • Einzelschwelle für den Nischeneinbau mit drei Einlegeflanschen.
    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Versenkter Ablauf (kann mit Ablaufabdeckung K-9157 oder K-9159 verwendet werden).
    • Rechts versetzter Ablauf für einfachen 60" x 30" Badewannenaustausch.
    • Ideale Größe für Umbauinstallationen in eine 5-Fuß-Nische mit einer Duschtür.
    • Felgengröße optimiert für Wasseraufnahme und Ästhetik.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9194
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeBellwether®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.5
    • Breite (Inches)34
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit