Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Google-Übersetzung,

    Vergrößern Sie Ihren Baderaum mit der Expanse-Duschstange, die nach außen gebogen ist, um einen zusätzlichen Freiraum von 15 cm in der Badewanne oder Dusche zu schaffen. Diese Stange verfügt über ein vielseitiges traditionelles Design, das in die meisten Standardduschräume passt.

    Merkmale

    • Die geschwungene Form sorgt für eine geräumige Duschumgebung
    • Einstellbar für Standardgehäuse mit 60 Zoll (1524 mm) oder 72 Zoll (1829 mm).
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Robuste Edelstahlkonstruktion
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9349
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeExpanse®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.8
    • Breite (Inches)2.8
    • Tiefe (Inches)72
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit