Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-939-G Purist® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-939-G Purist® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

Google-Übersetzung,

Dieser puristische Einzelfunktions-Duschkopf bringt mit einer Durchflussrate von 1,75 gpm erhebliche Wassereinsparungen in Ihr Badezimmer, kombiniert mit der Katalyst-Technologie für ein vollkommen verwöhnendes Duscherlebnis. Mit einem neuen Düsenmuster, einem internen Wasserwegdesign und einem Lufteinlasssystem maximiert die Katalyst-Technologie jeden Wassertropfen und erzeugt einen reichhaltigeren, intensiveren Wasserfluss, der das sensorische Erlebnis der Dusche verstärkt. Durch das Einströmen von zwei Litern Luft pro Minute liefert Katalyst ein kraftvolles, üppiges Spray, das mit größeren, volleren Wassertropfen am Körper haftet.

MERKMALE

  • Die Luftinduktionstechnologie von Katalyst maximiert das Luft/Wasser-Gemisch für einen kraftvollen, gleichmäßigen Fluss
  • Das optimierte Sprühgesicht mit 48 Düsen liefert eine fokussiertere Abdeckung großer Wassertropfen.
  • Minimiert unnötiges Overspray und erhöht die Reinigungs- und Haarspülleistung.
  • MasterClean™ Sprayface mit durchscheinenden Düsen ist einfach zu reinigen.
  • 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • 1/2-Zoll-NPT-Anschluss.
  • Koordinaten mit puristischen Armaturen und Zubehör.
  • Brausearm und Flansch nicht im Lieferumfang enthalten.

Material

  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Wandhalterung

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense® gekennzeichnete 1,75-gpm-Duschköpfe verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Duschköpfe und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.
  • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen der California Energy Commission (CEC), CALGreen und Colorado SB 14-103.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-939-G
  • ProduktfamilieShowerhead
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.94
  • Breite (Inches)5.5
  • Tiefe (Inches)5.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit