Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover

    Google-Übersetzung,

    Mit ihren abgeschrägten Kanten und ihrer sauberen Geometrie bietet diese Archer-Duschwanne eine geräumige Duschplattform, die zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen passt. Dieser quadratische Sockel wurde für die Installation in Nischen entwickelt und ist mit einem abgedeckten Ablauf ausgestattet, der ein einzigartiges Designelement hinzufügt und den Komfort erhöht.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Überdachter Ablauf mit abnehmbarem Deckel.
    • Einzelschwelle für Nischeneinbau.
    • Ablauf in der Mitte.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Acryl.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9395
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.18
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit