Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9486 Memoirs® 48" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    Google-Übersetzung,

    Mit seinen stilisierten Linien und reichhaltigen Details bringt die Duschwanne Memoirs ein aktualisiertes traditionelles Design ins Badezimmer. Diese rechteckige Basis verfügt über ein dreiwandiges Design mit integriertem Sitz auf der rechten Seite zum Entspannen in der Dusche.

    Merkmale

    • Integriertes Sitzdesign für Komfort.
    • Einzelschwelle für den Dreiwand- oder Nischeneinbau.
    • Haltbare Acrylkonstruktion.
    • Linker Abfluss.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Memoirs-Kollektion.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9486
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMemoirs®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit