Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base

    Google-Übersetzung,

    Mit seinen stilisierten Linien und reichhaltigen Details bringt die Duschwanne Memoirs ein aktualisiertes traditionelles Design ins Badezimmer. Dieser innovative Neo-Winkel-Empfänger macht das Beste aus kompakten Eckräumen und verfügt über ein strukturiertes Bodenmuster. Erhältlich in einer Palette von KOHLER-Farben, die zu jedem Dekor passen.

    Merkmale

    • Das Neo-Winkel-Design nutzt kompakten Raum effizient.
    • Strukturiertes Bodenmuster.
    • Einzelschwelle für Eckmontage.
    • Haltbare Acrylkonstruktion.
    • Abfluss hinten.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Memoirs-Kollektion.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9542
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMemoirs®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit