Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs
    Kohler

    K-96057-SSL Highcliff™ Ultra Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl with bedpan lugs

    Google-Übersetzung,

    Diese bodenmontierte Highcliff Ultra-Flushometer-Schüssel verfügt über einen revolutionären Spülmotor und ein raffiniertes ästhetisches Design mit Steckbeckenösen. Der Highcliff Ultra misst 16-7/8" bis zur Oberkante der Felge und erfüllt sowohl die ADA- als auch die CSA-Höhenanforderungen. Der Ultra-Motor stellt einen Durchbruch in der Spülleistung dar und toleriert eine Vielzahl von Wasserversorgungsbedingungen, die in R&R und Neubauten zu finden sind. Der Highcliff Ultra ist von 1,1 bis 1,6 gpf aufgeführt, kann aber mit 1,0 gpf betrieben werden. Er leistet bei jedem Spülintervall gute Ergebnisse, was ihn mit Doppelspülventilen einzigartig effektiv macht. Er hat sich mit allen Arten von Ventilen (Membran, Kolben, manuelles Ventil) bewährt , und Elektronik) von einer Vielzahl von Herstellern.

    MERKMALE

    • Längliche Schüssel
    • Laschen für Bettpfannen.
    • Die antimikrobielle Beschichtung hemmt das Wachstum von Schimmel, Mehltau, Flecken und geruchsverursachenden Bakterien auf der Oberfläche der Vorrichtung.
    • 1-1/2" oberer Zapfen.
    • 10 "x 7" Wasseroberflächengröße.
    • Verglaste 2-1/8" Auffangwanne.

    Material

    • Glasporzellan.

    Technologie

    • Entwickelt, um die Konkurrenz in Bezug auf Schüsselsauberkeit und Verstopfungsbeständigkeit zu übertreffen.
    • Maximale Abfallbeseitigung.
    • Entwickelt für das Entfernen von Toilettensitzabdeckungen.
    • Hervorragende Schüsselspülung.
    • Entwickelt, um effektiv in Gebäuden mit niedrigem Versorgungsdruck und Durchfluss* zu spülen.

    Installation

    • 26-1/8" L x 14-5/8" B x 16-5/8" H
    • Ersetzt Highcrest K-4302-L, Highcliff K-4368-L und Highline K-4405-L. Höhe und Stellfläche können variieren.
    • 10" oder 12" Rohbau.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • 1,1 bis 1,6 gpf Spülbereich (1,1, 1,28 und 1,6 gpf).
    • WaterSense-konform bei Verwendung mit einem 1,1- oder 1,28-gpf-WaterSense-Flushometer.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 26-3/8", Height 16-5/8"Width 14-7/8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-96057-SSL
    • ProduktfamilieCommercial Toilets
    • ProduktgruppeHighcliff™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilet bowls
    • UNSPSCCode30181511
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet systems
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit