Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-97612 Choreograph® 42" x 36" x 96" shower wall kit
K-97612 Choreograph® 42" x 36" x 96" shower wall kit
    Kohler

    K-97612 Choreograph® 42" x 36" x 96" shower wall kit

    Google-Übersetzung,

    Die Choreograph-Kollektion macht es einfacher denn je, einen Duschbereich zu schaffen, der Ihren Bedürfnissen, Ihrem Stil und Ihrem Leben entspricht. Mit Choreograph-Duschwänden und Zubehör können Sie Ihre Dusche mit wunderschönen Wanddesigns und durchdacht gestalteter Aufbewahrung personalisieren. Dieses Wandset enthält drei Duschwände – eine Rückwand und zwei Stirnwände – im gleichen Design und in der gleichen Farbe sowie zwei passende Eckverbinder. Passen Sie Ihr Duschdesign mit optionalen Akzentpaneelen an und nutzen Sie die innovativen Aufbewahrungslösungen und cleveren Accessoires, um Ihre Dusche organisierter, komfortabler und praktischer zu gestalten.

    MERKMALE

    • Beinhaltet zwei 36" x 96" Wände, eine 42" x 96" Wand und zwei 96" Eckverbindungen.
    • Keine Notwendigkeit, Trimmung zu installieren. Die werkseitig installierte Kante sorgt für ein vollendetes Aussehen der Wände.
    • Das Fugensystem verbirgt Dichtungsmasse und Silikon, lässt weniger Platz für Schimmelpilze und vereinfacht die Reinigung.
    • Koordinaten mit Choreograph Duschzubehör und Aufbewahrung (separat erhältlich).
    • Das matte Finish ergänzt jedes Dekor.

    Material

    • Serica®, das proprietäre Verbundmaterial von KOHLER, bietet unvergleichliche Haltbarkeit, Festigkeit und ästhetische Schönheit.
    • Die Farben von VeinCut und CrossCut basieren auf den einzigartigen und komplizierten Mustern von echtem Stein; Abweichungen im Muster sind normal.
    • Choreograph-Wände aus Serica sind reparierbar. KOHLERs ASR-Netzwerk kann bei der Reparatur von Oberflächenfehlern, Rissen usw. behilflich sein. Der Kundendienst kann bei der Planung einer Reparatur behilflich sein. Teilenummern des Reparatursatzes: Gemusterte Bleche: 1374534-NY, 1374534-G9, 1374534-96. Massivplatten: 1283194 - *.

    Installation

    • Im Feld trimmbar.
    • Haftet auf wasserfesten Wandplatten.
    • Für eine 42" x 36" x 96" dreiwandige Nische oder kleiner.
    • Vorgesehen für folgende Nutzung – Wohn- (Einfamilien- und Mehrfamilienhaus) und Hotelzimmer.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Durch Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-97612
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeChoreograph®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)96
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit