Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-97615 Choreograph® 60" x 32" x 96" shower wall kit
Kohler

K-97615 Choreograph® 60" x 32" x 96" shower wall kit

Google-Übersetzung,

Die Choreograph-Kollektion macht es einfacher denn je, einen Duschbereich zu schaffen, der Ihren Bedürfnissen, Ihrem Stil und Ihrem Leben entspricht. Mit Choreograph-Duschwänden und Zubehör können Sie Ihre Dusche mit wunderschönen Wanddesigns und durchdacht gestalteter Aufbewahrung personalisieren. Dieses Wandset enthält drei Duschwände – eine Rückwand und zwei Stirnwände – im gleichen Design und in der gleichen Farbe sowie zwei passende Eckverbinder. Passen Sie Ihr Duschdesign mit optionalen Akzentpaneelen an und nutzen Sie die innovativen Aufbewahrungslösungen und cleveren Accessoires, um Ihre Dusche organisierter, komfortabler und praktischer zu gestalten.

MERKMALE

  • Beinhaltet zwei 32" x 96" Wände, eine 60" x 96" Wand und zwei 96" Eckverbindungen.
  • Keine Notwendigkeit, Trimmung zu installieren. Die werkseitig installierte Kante sorgt für ein vollendetes Aussehen der Wände.
  • Das Fugensystem verbirgt Dichtungsmasse und Silikon, lässt weniger Platz für Schimmelpilze und vereinfacht die Reinigung.
  • Koordinaten mit Choreograph Duschzubehör und Aufbewahrung (separat erhältlich).

Material

  • Serica®, das proprietäre Verbundmaterial von KOHLER, bietet unvergleichliche Haltbarkeit, Festigkeit und ästhetische Schönheit.
  • Das matte Finish ergänzt jedes Dekor.
  • Die Farben von VeinCut und CrossCut basieren auf den einzigartigen und komplizierten Mustern von echtem Stein; Abweichungen im Muster sind normal.
  • Choreograph-Wände aus Serica sind reparierbar. Das ASR-Netzwerk von KOHLER kann bei der Reparatur von Oberflächenfehlern, Rissen usw. behilflich sein. Der Kundendienst kann bei der Planung einer Reparatur behilflich sein. Die Teilenummer des Reparatursatzes lautet 1283194-*.

Installation

  • Im Feld trimmbar.
  • Haftet auf wasserfesten Wandplatten.
  • Für eine 60" x 32" x 96" dreiwandige Nische oder kleiner.
  • Vorgesehen für folgende Nutzung – Wohn- (Einfamilien- und Mehrfamilienhaus) und Hotelzimmer.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Durch Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    L 60", H 96"W 32"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-97615
  • ProduktfamilieShower Walls
  • ProduktgruppeChoreograph®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialComposite
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit