Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Google-Übersetzung,

Erstellen Sie mit der Artifacts-Kollektion einen ganz eigenen Look. Zeitlos und klassisch in seiner Inspiration, Artifacts ermöglicht es Ihnen, Armaturen, Accessoires, Duschen und Oberflächen zu koordinieren, um Ihren persönlichen Stil auszudrücken. Artifacts-Armaturen kombinieren hochwertige Handwerkskunst mit handwerklichen Designs, um Ihrem Raum Charakter und Authentizität zu verleihen – als letzten Schliff oder als zentrales Element, um den Raum herum zu bauen. Diese Vintage-inspirierten Kreuzgriffe verfügen über einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide™-Ventile.

MERKMALE

  • Ventilkörper aus Messing.
  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • Für 8'' (203 mm) oder 16'' (406 mm) Mitten.
  • Für 8'' (203 mm) oder 16'' (406 mm) Mitten.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-98068-3
  • ProduktfamilieHandles
  • ProduktgruppeArtifacts®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit