Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
    Kohler

    Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles

    Google-Übersetzung,

    Kreieren Sie mit der Artifacts-Kollektion einen ganz eigenen Look. Artifacts ist zeitlos und klassisch inspiriert und ermöglicht es Ihnen, Wasserhähne, Accessoires, Duschen und Oberflächen aufeinander abzustimmen, um Ihren persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Die Armaturen von Artifacts vereinen hochwertige Handwerkskunst mit handwerklichem Design, um Ihrem Raum Charakter und Authentizität zu verleihen – als letzten Schliff oder als zentrales Element, um den der Raum herum gestaltet wird. Diese Hebelgriffe im Vintage-Stil verfügen über einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide™-Ventile.

    Merkmale

    • Zwei Hebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
    • Auslauf separat erhältlich
    • UltraGlide®-Ventile mit Trockenschafttechnologie sind so konzipiert, dass sie häufig auftretende Leckagen eliminieren und eine reibungslose, mühelose Steuerung ermöglichen
    • Scheibenlose Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung
    • Kombinieren Sie es mit dem Artifacts-Auslauf Ihrer Wahl für ein individuelles Design

    Material

    • Ventilkörper aus Messing
    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Für 8" - 16" (203 - 406 mm) Mittelpunkte
    • Griffe sind an Ventilen vormontiert, um die Installation zu vereinfachen
    • Weit verbreitet

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-98068-6
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeArtifacts®,
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.63
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)2.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit